Publicar produtos
VM Series Life Safety Control Panels

VM Series Life Safety Control Panels

Traduzido por Google,

VISÃO GERAL

A Série VM representa a mais recente geração de painéis de controle de segurança para aplicações de médio a grande porte. Com grandes telas multimensagens, interfaces intuitivas e gabinetes elegantes e com design arrojado, esses sistemas cativam a imaginação e chamam a atenção. Mas é por trás da tela LCD que eles realmente brilham.

Os novos microprocessadores e chipsets com suporte a TCP/IP aproveitam ao máximo os mais recentes avanços em tecnologia da computação, resultando em processamento mais inteligente, rápido e com maior capacidade, além de projetos mais eficientes. A tecnologia patenteada Voltage Boost™ da Série VM, por exemplo, fornece tensão constante nos circuitos NAC e AUX – mesmo com baixa carga da bateria – o que resulta em menor necessidade de cabos e/ou maior alcance. Isso economiza tempo e dinheiro.

O processamento de alto desempenho também resulta em recursos de rede poderosos e funcionalidade de áudio digital versátil. De fato, a Série VM pode lidar com tarefas que variam de um único painel de controle independente a uma rede sofisticada composta por até 24 painéis de controle, processando dados de até 24.000 dispositivos.

A evacuação por voz de alta qualidade também oferece flexibilidade no projeto do sistema, com implementação escalável, desde uma simples funcionalidade de ponto de encontro até operação multicanal para aplicações em edifícios altos e campus universitários. A Série VM apresenta três canais de áudio digital integrados. Seu centro de controle de paginação opcional inclui um microfone de paginação de alta qualidade ao qual pode ser adicionado um telefone para bombeiros.

A série VM torna toda essa nova tecnologia facilmente acessível, com instalação e manutenção simplificadas. O endereçamento eletrônico permite que os dispositivos se instalem praticamente sozinhos, enquanto a instalação intuitiva e as ferramentas de diagnóstico detalhadas oferecem um caminho claro e rápido para o funcionamento perfeito do sistema.

CARACTERÍSTICAS

  • Um circuito de controle inteligente Classe A ou Classe B padrão; circuitos opcionais aumentam a capacidade do painel de controle para 1000 dispositivos.
  • LCD retroiluminado de 24 linhas por 40 caracteres, capaz de exibir oito eventos simultâneos.
  • Sistema opcional de evacuação por voz e telefone para bombeiros.
  • Parte de uma solução de áudio completa, adequada para sinalização de baixa frequência em áreas de dormir.
  • Os slots opcionais para interfaces de rede estão localizados na parte traseira de um chassi de montagem articulado.
  • Endereçamento eletrônico com mapeamento automático de dispositivos
  • Porta Ethernet opcional para diagnóstico e programação.
  • Suporta sincronização de estroboscópio
  • Suporta até 30 anunciadores remotos da Série R com fiação Classe A ou Classe B.
  • Conectável em rede com até 24 painéis de controle VM, monitorando 24.000 pontos inteligentes.
  • A tecnologia patenteada Voltage Boost™ fornece tensão constante nos circuitos NAC e AUX, mesmo com bateria fraca.
  • Fonte de alimentação de 10 A com certificação UL e tensão de entrada universal de 94 a 264 Vca.
  • Sistema integrado de detecção de monóxido de carbono com detectores de monóxido de carbono, incluindo sinalização sonora distinta.
  • Quatro circuitos de notificação integrados
  • Espaço para três módulos opcionais de LED/interruptor no painel frontal.
  • Interface Ethernet opcional
  • UL2572; UL864 UUKL; UL 864 Listado para aplicações de liberação usando GSA-REL
  • Reforço sísmico opcional: Fator de importância sísmica 1,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavm-series-life-safety-control-panels
  • Familia de productoFire Alarm Control, Interface Systems
  • Grupo de produtosFire Alarm Control Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção