Publicar produtos
Genesis EGCS Series Ceiling Speaker Strobes

Genesis EGCS Series Ceiling Speaker Strobes

Traduzido por Google,

As caixas de som e estroboscópios da série Genesis LED EGCS combinam alto desempenho com um design elegante e compacto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que as torna mais econômicas para instalar e operar. Os LEDs de alto desempenho exigem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.

As caixas de som possuem ajustes de potência selecionáveis, enquanto as luzes estroboscópicas permitem configurar tanto a potência quanto os níveis de saída de luz em campo. Ambas as configurações permanecem claramente visíveis, mesmo após a instalação final. As caixas de som também são compatíveis com tensões de 25V e 70V em um único modelo, com uma chave seletora em campo. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados para atender exatamente às necessidades de desempenho. Todas as caixas de som Genesis incluem um capacitor de bloqueio de corrente contínua para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio.

A série Genesis LED EGCS utiliza ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado, em troca de menores requisitos de corrente. Os flashes oferecem saída de luz selecionável em campo de 15, 30, 75 ou 115 cd.

Em comparação com estroboscópios de xenônio, os dispositivos da série Genesis LED EGCS oferecem um consumo de corrente significativamente menor, o que proporciona benefícios como circuitos mais longos, mais dispositivos por circuito, fios de menor bitola e menor quantidade de fontes de alimentação para a instalação. Eles também são compatíveis com versões anteriores de estroboscópios, eliminando a necessidade de substituir todos os dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios EGCS podem ser instalados no mesmo circuito e utilizados no mesmo campo de visão que os estroboscópios de xenônio. Isso torna a série Genesis LED EGCS ideal tanto para novas instalações quanto para reformas.

Os níveis de saída de som configuráveis ​​em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança, enquanto o protocolo de controle de LED Genesis mantém várias luzes estroboscópicas em circuitos NAC compatíveis sincronizadas, atendendo plenamente aos requisitos da norma NFPA 72. Elas também atendem aos requisitos NFPA e UL de 520 Hz para áreas de dormir, tornando-as ideais para novas construções ou reformas.

As caixas de som da série EGCS produzem áudio de voz nítido e claro, com alta inteligibilidade em grandes áreas. Em uma emergência, a inteligibilidade é fundamental.
é fundamental para a segurança da vida. Compreender o conteúdo da mensagem é tão importante quanto saber que há uma emergência. A inteligibilidade é
Medido pelo Índice de Transmissão da Fala (STII), qualquer valor acima de 0,76 é considerado excelente. As caixas de som da série EGCS oferecem áudio com um
STI de 0,81 garantindo que a mensagem seja clara.

A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos aparelhos da Série EGCS. A placa de fiação universal para instalação no ambiente permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos da Série EGCS podem então ser facilmente encaixados no lugar, com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob a tampa proporcionam fácil acesso para teste do circuito do dispositivo enquanto ele está instalado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-egcs-series-ceiling-speaker-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniclassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices