As caixas acústicas da série Genesis EGCS combinam alto desempenho sonoro com um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que as torna mais econômicas para instalar e operar. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.
As caixas de som possuem ajustes de potência selecionáveis, com as configurações permanecendo claramente visíveis mesmo após a instalação final. Um único modelo de caixa de som é compatível com tensões de 25V e 70V, selecionáveis por uma chave seletora. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados para atender exatamente às necessidades de desempenho. Todas as caixas de som Genesis incluem um capacitor de bloqueio de corrente contínua (CC) para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio.
Os níveis de saída de som configuráveis em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança. Eles também atendem aos requisitos NFPA e UL de 520Hz para áreas de dormir, tornando-os ideais para novas construções ou reformas.
As caixas de som da série EGCS produzem áudio de voz nítido e claro, com alta inteligibilidade em grandes áreas. Em uma emergência, a inteligibilidade é fundamental.
é fundamental para a segurança da vida. Compreender o conteúdo da mensagem é tão importante quanto saber que há uma emergência. A inteligibilidade é
Medido pelo Índice de Transmissão da Fala (STII), qualquer valor acima de 0,76 é considerado excelente. As caixas de som da série EGCS oferecem áudio com um
STI de 0,81 garantindo que a mensagem seja clara.
A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos aparelhos da Série EGCS. A placa de fiação universal para instalação no ambiente permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos da Série EGCS podem então ser facilmente encaixados no lugar, com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob a tampa proporcionam fácil acesso para teste do circuito do dispositivo enquanto ele está instalado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |