As sirenes e estroboscópios de LED da série Genesis LED EGC apresentam um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que reduz os custos de instalação e operação. Os LEDs de alto desempenho exigem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.
A série Genesis LED EGC utiliza óptica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado, em troca de menores requisitos de corrente. Os flashes oferecem saída de luz selecionável em campo de 15, 30, 75 ou 115 cd.
Em comparação com estroboscópios de xenônio, os equipamentos da série Genesis LED EGC requerem menos fontes de alimentação e, frequentemente, fios de menor bitola, o que reduz a necessidade de conduítes. Eles também são compatíveis com versões anteriores de estroboscópios, eliminando a necessidade de substituir todos os dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios EGC podem ser instalados no mesmo circuito e utilizados no mesmo campo de visão que os estroboscópios de xenônio. Isso torna a série Genesis LED EGC ideal tanto para novas instalações quanto para modernizações.
Os níveis de saída de som configuráveis em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança da vida, enquanto o protocolo de controle de LED Genesis mantém várias luzes estroboscópicas em circuitos NAC compatíveis sincronizadas e em total conformidade com os requisitos da norma NFPA 72.
A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos equipamentos da Série EGC. A placa de fiação universal para instalação no ambiente permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos da Série EGC podem então ser facilmente encaixados no lugar, com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob a tampa proporcionam fácil acesso para testes de circuito do dispositivo enquanto este estiver instalado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |