As luzes estroboscópicas de alto desempenho Genesis LED High Candela EEGCSVH combinam alta potência com um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, tornando-as mais econômicas para instalar e operar. Os LEDs de alto desempenho exigem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.
As caixas de som possuem ajustes de potência selecionáveis, enquanto as luzes estroboscópicas permitem configurar tanto a potência quanto os níveis de saída de luz em campo. Ambas as configurações permanecem claramente visíveis, mesmo após a instalação final. As caixas de som também são compatíveis com tensões de 25V e 70V em um único modelo, com uma chave seletora em campo. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados para atender exatamente às necessidades de desempenho. Todas as caixas de som Genesis incluem um capacitor de bloqueio de corrente contínua para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio.
O Genesis LED High Candela EGCSVH utiliza óptica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado, em troca de menores requisitos de corrente. Os flashes oferecem opções de saída de luz de 135, 150, 177 ou 185 candelas selecionáveis em campo.
Em comparação com estroboscópios de xenônio, os dispositivos Genesis LED High Candela EGCSVH oferecem um consumo de corrente significativamente menor, o que proporciona benefícios como circuitos mais longos, mais dispositivos por circuito, fios de menor bitola e menor quantidade de fontes de alimentação para a instalação. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, eliminando a necessidade de substituir todos os dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios High Candela EGCSVH podem ser usados no mesmo circuito e no mesmo campo de visão que os estroboscópios de xenônio. Isso torna o Genesis LED EGCSVH ideal tanto para novas instalações quanto para reformas.
Os níveis de saída de som configuráveis em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança, enquanto o protocolo de controle de LED Genesis mantém várias luzes estroboscópicas em circuitos NAC compatíveis sincronizadas, atendendo plenamente aos requisitos da norma NFPA 72. Elas também atendem aos requisitos NFPA e UL de 520Hz para áreas de dormir, tornando-as ideais para novas construções ou reformas.
As caixas de som High Candela EGCSVH produzem áudio nítido e claro, com alta inteligibilidade em grandes áreas. Em uma emergência, a inteligibilidade é crucial para a segurança da vida. Compreender o conteúdo da mensagem é tão importante quanto saber que há uma emergência. A inteligibilidade é medida pelo Índice de Transmissão da Fala (STI), e qualquer valor acima de 0,76 é considerado excelente. As caixas de som da série High Candela EGCSVH oferecem áudio com um STI de 0,81, garantindo que a mensagem seja transmitida com clareza.
A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos aparelhos High Candela EGCSVH. A placa de fiação universal para instalação no ambiente permite a pré-instalação e a fiação elétrica, além da verificação da continuidade com a barra de diagnóstico inclusa. Os dispositivos High Candela EGCSVH podem então ser facilmente encaixados no lugar, com a segurança de que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico ocultos proporcionam fácil acesso para testes de circuito do dispositivo enquanto este estiver instalado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |