Publicar produtos
Genesis Outdoor Notification Series Horns

Genesis Outdoor Notification Series Horns

Traduzido por Google,

As sirenes da série Genesis EWG estão entre as mais versáteis da sua categoria. São excepcionalmente capazes, pois foram projetadas para aplicações externas em ambientes úmidos, com certificação NEMA 4X / IP66 UL¹ e conformidade com IP67². As sirenes Genesis EWG operam perfeitamente em temperaturas extremas, com uma faixa de temperatura operacional de -40 °C a 66 °C. Essas características as tornam adequadas para uma ampla gama de ambientes úmidos e severos, como exposição à chuva, neve e granizo, e condições desafiadoras, como áreas de processo.

Os equipamentos da série Genesis EWG contam com uma sirene piezoelétrica eficiente e potente. Os níveis de saída de som configuráveis ​​em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança contra incêndio.

Estão disponíveis para montagem no teto ou na parede. Podem ser instaladas em caixas elétricas embutidas (na alvenaria).
Os dispositivos de notificação Genesis EWG também podem ser montados em caixas de superfície adequadas. Capas de cobertura substituíveis estão disponíveis com o sistema FIRE.
ALERTA, e nenhuma configuração de marcação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-led-outdoor-notification-series-horns
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 31 15 13
  • Título OmniclassAudible Fire Notification Devices Horn