Publicar produtos
Genesis LED Outdoor Notification Series Strobes

Genesis LED Outdoor Notification Series Strobes

Traduzido por Google,

Os dispositivos estroboscópicos da série Genesis LED EWG estão entre os mais versáteis da sua categoria. São excepcionalmente capazes, pois foram projetados para aplicações externas em ambientes úmidos, com classificação NEMA 4X / IP66 UL¹ e conformidade com IP67². Os dispositivos Genesis LED EWG operam perfeitamente em temperaturas extremas, com uma faixa de temperatura operacional de -40 °C a 66 °C. Essas características os tornam adequados para uma ampla gama de ambientes úmidos e severos, como exposição à chuva, neve e granizo, e condições desafiadoras, como áreas de processo.

Os flashes da série Genesis LED EWG apresentam um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia que reduz os custos de instalação e operação. Os flashes da série Genesis LED EWG possuem óptica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado, em troca de menor consumo de corrente. Os flashes oferecem saída de luz selecionável em campo de 15 ou 30 cd. São sincronizados com precisão para atender aos padrões de sincronização UL 1971. As configurações de candela podem ser visualizadas mesmo após a instalação, através de um inovador visor selado.

Em comparação com estroboscópios de xenônio, os estroboscópios de LED de alto desempenho requerem menos fontes de alimentação, energia de reserva, baterias e, frequentemente, fios de menor bitola, o que reduz a necessidade de conduítes. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, portanto, não é necessário substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios da série Genesis LED EWG podem ser combinados no mesmo circuito e usados ​​no mesmo campo de visão que os estroboscópios de xenônio. Isso torna a série Genesis LED EWG ideal tanto para novas instalações quanto para modernizações.

Os dispositivos da série Genesis LED EWG apresentam uma sirene piezoelétrica eficiente e potente. Os níveis de saída de som configuráveis ​​em campo oferecem a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de segurança contra incêndio, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém várias sirenes em circuitos NAC compatíveis sincronizadas, atendendo plenamente aos requisitos da norma NFPA 72.

Estão disponíveis para montagem no teto ou na parede. Podem ser instaladas em caixas elétricas embutidas (na alvenaria).
Os dispositivos de notificação Genesis LED EWG também podem ser montados em caixas de superfície adequadas. Estão disponíveis capas de cobertura substituíveis com proteção contra incêndio.
ALERTA, e nenhuma configuração de marcação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-led-outdoor-notification-series-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 17
  • Título OmniclassVisible Fire Notification Devices