Publicar produtos
Genesis Strobe Expander G4E Series

Genesis Strobe Expander G4E Series

Traduzido por Google,

O expansor de estrobo G4SE da Genesis LED oferece recursos de notificação em massa/comunicação de emergência (MNEC) e de sistema de segurança de vida, sem a necessidade de uma instalação complexa na parede, como a de aparelhos separados ou maiores. O G4SE apresenta consumo de corrente ultrabaixo, reduzindo as necessidades de energia. Isso é possível graças a um estrobo independente, controlado separadamente, que se encaixa facilmente atrás de um alto-falante ou alto-falante com estrobo da série EG4S da Genesis LED, ou de uma sirene, estrobo ou sirene com estrobo da série EG4 da Genesis LED.

Este design atraente e discreto permite que um único conjunto compacto abrigue três elementos vitais de notificação: uma luz estroboscópica transparente que atende aos requisitos de segurança da vida; uma luz estroboscópica colorida que atende às necessidades do MNEC; e um alto-falante multifuncional de alta inteligibilidade com múltiplas opções de captação ou corneta temporal 3.

O expansor de estroboscópio Genesis LED G4SE, com certificação UL, oferece muitos dos recursos avançados encontrados na popular linha de dispositivos de notificação Genesis LED, incluindo consumo de corrente ultrabaixo. Os expansores de estroboscópio G4SE são 100% compatíveis com os dispositivos Genesis legados no mesmo circuito.

O G4SE integra dois estrobos independentes e um alto-falante ou corneta em um design elegante e discreto, sendo inclusive mais fino do que muitas outras unidades de estrobo único disponíveis no mercado atualmente. Em termos de funcionalidade e estética, o expansor de estrobo G4SE dá continuidade à tradição de excelência, qualidade e valor da Genesis LED.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-strobe-expander-g4e-series
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de produtosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 17
  • Título OmniclassVisible Fire Notification Devices