Publicar produtos
Optica Intelligent Duct Smoke Detectors
Optica Intelligent Duct Smoke Detectors

    Optica Intelligent Duct Smoke Detectors

    Traduzido por Google,

    O detector de fumaça inteligente para dutos Kidde Commercial Optica é o dispositivo mais avançado e confiável da sua categoria. Projetado para fácil instalação e excelente confiabilidade, o detector de fumaça para dutos Optica representa o equilíbrio perfeito entre design prático, tecnologia avançada e desempenho robusto.

    Os detectores de dutos ópticos apresentam um design exclusivo que agiliza a instalação e simplifica a manutenção. Seções separadas de detecção e controle, tubo de detecção óptica, placas de circuito com revestimento conformal e revestimentos hidrofílicos mantêm os contaminantes longe dos componentes eletrônicos sensíveis, proporcionando maior vida útil. Quando a limpeza é necessária, os conjuntos se desmontam facilmente e se encaixam novamente em segundos.

    O tubo de detecção óptica incorpora muitos dos mesmos princípios usados ​​no detector Optica. Este sensor herda o poder e os benefícios dessa tecnologia excepcional.

    Os sensores de duto da Optica coletam informações analógicas de seus elementos de detecção de fumaça e as convertem em sinais digitais. O sensor mede e analisa esses sinais, comparando as informações com leituras históricas e padrões temporais para tomar uma decisão de alarme. Filtros e algoritmos digitais removem padrões de sinal que não são típicos de incêndios, reduzindo alarmes indesejados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptica-intelligent-duct-smoke-detectors
    • Familia de productoFire Detection Systems
    • Grupo de produtosSmoke Detection Devices
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Código ETIMEC002455
    • Nome ETIMGas detector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire control products
    • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-29 29 13 11
    • Título OmniclassSmoke Detectors