Publicar produtos
KLAASWOOD Modified Oak Decking
KLAASWOOD Modified Oak Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Oak Decking

    Traduzido por Google,

    Os decks de madeira termicamente modificada da KLAASWOOD foram criados para quem busca uma combinação harmoniosa de estética e resistência em seus espaços externos. Seja para projetar um oásis contemporâneo ao ar livre ou um refúgio rústico, os decks de madeira termicamente modificada oferecem versatilidade e sustentabilidade.

    Com a KLAASWOOD, você terá uma experiência superior:

    • Aparência
    • Força
    • Durabilidade
    • Sustentabilidade
    • Acessibilidade
    • Disponibilidade

    Escolha entre pinho amarelo do sul ou carvalho vermelho para o deck.

    Ambos atingem a Classe de Durabilidade 1, com uma longevidade superior a 25 anos.

    Especificação
    •  Northern Red Oak
       FAS Grade
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: 5/4 x 6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklaaswood-modified-oak-decking
    • Familia de productoKLAASWOOD
    • Grupo de produtosDecking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Decks de madeira
    • Código CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Decking