Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Início
Categorias
Portas
Portas Industriais
500 series fixed shelters
Disponível em Estados Unidos
Kling
Seguir
500 series fixed shelters
Traduzido por Google,
Vista original
A série WF é um excelente abrigo para uso em uma abertura de porta existente. As cortinas são montadas em estrutura de aço galvanizado
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
500
Familia de producto
Loading system
Grupo de produtos
Door Seals
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-11-27
Número de edição
1
Altura (mm)
600
Largura (mm)
2030
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Instruções de instalação
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Hungary
Fabricado em
Hungary
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Portas Industriais
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Produtos parecidos
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Descarregar
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Descarregar
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Descarregar
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Descarregar
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Descarregar
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Descarregar