Publicar produtos
Lumina doors
Kling

Lumina doors

Traduzido por Google,
Em grandes locais de reclamação de luz, preocupados onde a ventilação é importante, recomendamos a porta de seção Lumina (esquadria de alumínio), que pode solicitar diferentes enchimentos e design. Recomendamos para showrooms, manutenções, lava-jato, garagens de hall. As seções LUMINA são painéis de estrutura de alumínio, divisão vertical média de 75 mm de largura e travamento de 150 mm de largura. Em padrão emitido C21 branco sobre uma cor revestida a pó (semelhante à cor RAL9002), mas qualquer tipo de cor RAL disponível. No caso de mais seção LUMINA fabricamos com altura idêntica. As portas seccionais LUMINA podem ser encomendadas por porta de passagem com ou sem divisórias verticais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalumina
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosKLING industrial sectional doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2975
  • Largura (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715