Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
kling/products/17b5feed-4234-4d78-8181-953b787da468
Início
Categorias
Portas
Portas Industriais
PAL-150
Disponível em Estados Unidos
Kling
Seguir
PAL-150
Traduzido por Google,
Vista original
PAL150N sobre porta rápida de enrolamento de eixo com estrutura autoportante. Guia de borda com tampa de chapa de aço galvanizado e abrigo de borracha vertical duplo.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
pal150
Familia de producto
Industrial doors
Grupo de produtos
Fast-moving PVC doors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-11-27
Número de edição
1
Altura (mm)
3000
Largura (mm)
2500
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.kling.hu/en/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/pal-150n-es-pal-200n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Instruções de instalação
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Aço
Concebido em
Hungary
Fabricado em
Hungary
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Portas Industriais
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Produtos parecidos
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Descarregar
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Descarregar
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Descarregar
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Descarregar
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Descarregar
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Descarregar