Publicar produtos
PIC-50
Kling

PIC-50

Traduzido por Google,
Porta rápida PIC50N (as tampas uma atrás da outra juntam-se no decurso da abertura) com estrutura de aço autoportante. Guia de borda com tampa de chapa de aço galvanizado e abrigo de borracha vertical duplo. Para uso exterior e interior igualmente adequado. Pressões de vento de até 50 km/h.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapic5
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosFast-moving PVC doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)2500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715