Publicar produtos
PVC strip curtains
Kling

PVC strip curtains

2.2 de 5 estrelas2.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
As cortinas de tiras de PVC equipadas com economia de energia de até 40% podem reduzir a perda de calor. Salas aquecidas de não deixar esfriar rapidamente, não permitem que o frio local aqueça rapidamente. Protege contra correntes de ar, poeira, resistência ao som e resistência a insetos voadores e pássaros. Material de PVC transparente, claro e macio, com bordas arredondadas para não causar danos durante o transporte. Poroso a pé, de carro ou carrinho de mão. Pequenas portas de fechamento, fechamento de vitrinas, para uso industrial também estão disponíveis de correr até uma altura de 4500mm. Também pode ser usado como divisória de ambientes. Suspensão de plástico de tamanho menor, suspensão de gancho de tamanho maior feita de aço inoxidável. Fácil de instalar e fácil de limpar. Padrão e +50 oC - 15oC em uso. Disponível na versão anticongelante é de +15 ° C e - 50 ° C entre uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapvc
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosSwinging doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715