Publicar produtos
RECORD-600 fast-moving PVC doors
Kling

RECORD-600 fast-moving PVC doors

Traduzido por Google,
RECORD 600 eixo de portão de movimento rápido estrutura monocoque de aço enrolado, tipo de avanço de preço base de sistemas de auto-cura. A caixa de chapa de aço galvanizada do trilho de guia e a vedação de borracha vertical dupla são feitas. Apenas para uso interno, não recomendado para ambientes com muito vento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarecord600
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosFast-moving PVC doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)3170
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26