Publicar produtos
STAR-250N fast-moving PVC doors
Kling

STAR-250N fast-moving PVC doors

Traduzido por Google,
STAR250N em uma porta rápida de enrolamento de eixo com estrutura autoportante. Guia de borda com tampa de chapa de aço galvanizado e abrigo de borracha vertical duplo. Para uso exterior e interior igualmente adequado. Pressões de vento de até 60 km/h.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastar250
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosFast-moving PVC doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)3170
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715