Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Início
Categorias
Portas
Portas Industriais
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Disponível em Estados Unidos
Kling
Seguir
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Traduzido por Google,
Vista original
O portão de movimento rápido do eixo enrolado PLUS STAR250N é uma bainha completamente transparente, estrutura de aço autoportante. O trilho de guia com caixa de aço inoxidável e vedação de borracha vertical dupla é feito. Uso interno e externo.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
star250p
Familia de producto
Industrial doors
Grupo de produtos
Fast-moving PVC doors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-11-27
Número de edição
1
Altura (mm)
2500
Largura (mm)
3170
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Instruções de instalação
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Aço
Concebido em
Hungary
Fabricado em
Hungary
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Portas Industriais
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Produtos parecidos
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Descarregar
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Descarregar
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Descarregar
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Descarregar
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Descarregar
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Descarregar