Publicar produtos
WINDOR Flap PVC sheet
Kling

WINDOR Flap PVC sheet

Traduzido por Google,
Portas unidirecionais ou design articulado para uso externo ou interno, o preço básico da estrutura de aço inoxidável e folha de polietileno de 15 mm de espessura. As folhas de polietileno e boa capacidade de isolamento acústico porque é fortemente recomendado para uso em alimentos ou laboratórios. Pé, carro de mão ou caminhão de fácil permeabilidade. Construído no quadro com fecho de mola. A estrutura autoportante feita de aço inoxidável (AISI304) os pontos de articulação do rolamento superior e inferior. Versões pneumáticas ou eletropneumáticas. De acordo com os requisitos da certificação CE da União Europeia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawindorpvc
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosSwinging doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2200
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)15
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715