Publicar produtos
E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems

E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Abas de inspeção para instalação em parede, teto e tampa frontal. Para todas as espessuras de tábuas de 20 a 25 mm, composto por uma estrutura de alumínio anodizado com tampa interna basculante e totalmente removível, uma placa diamantada opcionalmente embutida ou aparafusada, bem como uma trava de segurança auto-ativada.
Especificação
  • Features and added value: One inspection flap for wall and ceiling, universally applicable for plank thicknesses 20 and 25 mm, flush-mounted plasterboard Diamant GKFI (no filling of the lid required), little opening path of the closure and low installation depth in the cavity, can be retrofitted, fit even when Befliesung in the sanitary area. Application: Universally applicable for ceilings and walls, z. B .: Knauf mounting walls, attachment shells, suspended ceilings.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_E112B-DE_revo-25-variant_access-panel
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de produtosAccess panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCElemento de construção

Disponibilidade da região

Europa