Publicar produtos
Purist® 18" four-light pendant
Purist® 18" four-light pendant
Purist® 18" four-light pendant
    Kohler

    Purist® 18" four-light pendant

    Traduzido por Google,

    As linhas elegantes e o design moderno da iluminação purista complementam a decoração contemporânea da casa. Arandelas minimalistas, pingentes e candelabros lineares fornecem um calor suave e convidativo, refletindo a simplicidade elegante. Disponíveis em uma variedade de acabamentos, esses acessórios versáteis foram criados para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Purist para um design doméstico coeso.

    Recursos

    • As persianas de vidro arredondadas se conectam com acessórios de tubo e bases de metal em designs contemporâneos adequados para qualquer ambiente
    • Combina com torneiras e acessórios da coleção Purist
    • Requer quatro lâmpadas com base média (E26); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Adequado para instalações de teto inclinado não superior a 15°
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK-27266-PE04-BLL
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosPurist™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)55.75
    • Largura (polegadas)18.11
    • Profundidade (polegadas)18.11
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures