Publicar produtos
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Traduzido por Google,

Definidas por um perfil curvo elegante e contemporâneo, as torneiras Triton Bowe oferecem uma construção em latão sólido a um valor excepcional. Esta torneira gooseneck monobloco Triton Bowe possui duas alças de alavanca com indexação vermelha / azul, válvulas de cerâmica de um quarto de volta e um fluxo aerado resistente a vandalismo.

Características

  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Alavancas à prova de vandalismo.
  • Gooseneck swing/bico rígido com alcance de 5-1/4" (133 mm)
  • Opções de aerador de fluxo inferior estão disponíveis (consulte o catálogo de preços da Kohler).
  • vazão máxima de 1,0 gal/min (3,8 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].
  • Saída ventilada antivandalismo.

Material

  • Construção em latão.
  • Corpos de válvulas em latão.

Instalação

  • Instalação de furo único.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-100T70-4AKA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton® Bowe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16.62
  • Largura (polegadas)2.25
  • Profundidade (polegadas)5.25
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets