Publicar produtos
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
    Kohler

    Honesty® Showering kit, 1.75 gpm

    Traduzido por Google,

    Elimine as suposições ao projetar um chuveiro personalizado com este kit de chuveiro Honesty. O pacote apresenta um chuveiro de chuva e um chuveiro de mão com acabamento de válvula e barra deslizante coordenados. O suporte de montagem ajustável do chuveiro de mão na barra deslizante permite que a altura do chuveiro de mão seja ajustada para se adequar a usuários de diferentes alturas. Complete a instalação com uma válvula Rite-Temp, vendida separadamente.

    Características

    • O chuveiro de mão multifuncional Shift+® Square oferece cobertura total e opções de jato de massagem direcionado
    • Cabeça de chuva Honesty® de 8" (203 mm) com jato de cobertura total e junta esférica ajustável para ajuste preciso do jato
    • Taxa de fluxo máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm)
    • O chuveiro de mão contém válvula de retenção reguladora de fluxo para prevenção de refluxo
    • Cotovelo de abastecimento de parede Awaken® com válvula de retenção
    • Braço de chuveiro e flange em ângulo reto
    • O comprimento da barra deslizante de 24" (610 mm) oferece um chuveiro personalizado em várias alturas
    • A caixa inclui: cabeça de chuva de 8", braço de cabeça de chuva, chuveiro de mão, mangueira de chuveiro de metal de 60", barra deslizante ajustável com suporte de montagem para chuveiro de mão, cotovelo de fornecimento de montagem na parede e guarnição de válvula Rite-Temp
    • Válvula vendida separadamente
    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no Sistema de classificação de edifícios verdes LEED®

    Material

    • Construção de material premium com cabo de metal garante confiabilidade e durabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e ao embaçamento

    Instalação

    • Montagem na parede

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26273-G
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosHonesty®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.26
    • Largura (polegadas)6.5
    • Profundidade (polegadas)14.6
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers