Publicar produtos
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
    Kohler

    Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet

    Traduzido por Google,

    Com dois poços de banho distintos de diferentes profundidades e uma área de relaxamento, esta banheira de hidromassagem permite-lhe criar a sua própria experiência de spa em casa para duas pessoas. Jatos ajustáveis ​​individualmente, portas de efervescência e dois conjuntos de backjets oferecem uma gama de opções para massagens aquáticas suaves ou revigorantes adequadas a cada banhista. Luzes de cromoterapia permeiam o banho enquanto permitem que você mude a atmosfera como desejar.

    Características

    • 6 jatos de hidromassagem podem ser ajustados individualmente para fluxo e direção da água
    • Bomba de velocidade variável para ajustar a intensidade da hidromassagem
    • Duas séries de 10 backjets visam a região lombar e os ombros para aliviar a tensão e estimular a respiração profunda
    • A iluminação de cromoterapia permite que você selecione um esquema de cores preferido de acordo com seu humor
    • Aquecedor embutido
    • Controle remoto
    • Design espaçoso acomoda até dois banhistas
    • Dois poços de banho distintos e uma zona de refresco permitem-lhe criar a sua própria experiência
    • Duas almofadas fornecidas para maior conforto

    Hidroterapia

    • 8 portas de efervescência proporcionam bolhas suaves e acariciantes
    • Hidromassagem
    • Jatos traseiros
    • Cromoterapia

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Drop-in ou undermount

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao dióxido de titânio, um produto químico conhecido no estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1111-VLN
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosConsonance®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)69.27
    • Profundidade (polegadas)69.27
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs