Publicar produtos
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
    Kohler

    Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain

    Traduzido por Google,

    Desfrute de uma escapadela privada no banho Windward, que apresenta uma área de banho profunda e apoios de braços integrados para banhos confortáveis ​​de corpo inteiro. Prontos para acalmar os músculos cansados, os jatos de hidromassagem integrados proporcionam uma massagem de água forte e estimulante onde você precisar. O deck quadrado e as linhas simples combinam com uma variedade de designs de banheiro.

    Características

    • A banheira de hidromassagem de velocidade única oferece desempenho e valor, com 6 jatos totalmente ajustáveis
    • O fluxo e a direção da hidromassagem podem ser controlados em cada jato
    • A bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
    • Apoio lombar integral e apoios de braços oferecem conforto extra durante o banho
    • Avental integral
    • O flange integral ajuda a evitar que a água vaze atrás da parede e simplifica a instalação em alcova

    Hidroterapia

    • Hidromassagem

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno esquerdo
    • Alcova

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao dióxido de titânio, um produto químico conhecido no estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1112-LA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosWindward®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22.25
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs