Publicar produtos
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduzido por Google,

    Odeon combina esferas e arcos para um estilo elegante e europeu. Com uma forma compacta e dreno de transbordamento, esta pia é ideal para banheiros pequenos e lavabos.

    • RECURSOS
    • Furos de torneira central de 4 polegadas.
    • Bacia exclusivamente arqueada.
    • Dreno de transbordamento.
    • Material
    • porcelana vítrea.
    • Instalação
    • Entrada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 22", H 8"W 17-7/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-11160-4
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosOdeon™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias