Publicar produtos
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
    Kohler

    K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath

    Traduzido por Google,

    Simplificada pela simplicidade, a banheira Underscore exala um estilo refinado com um toque contemporâneo. Um dreno de transbordamento com fenda permite um banho luxuosamente profundo enquanto você relaxa contra o encosto inclinado confortável.

    Características

    • O apoio lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
    • O estouro com fenda permite imersão profunda.

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Drop-in ou sob-montagem.

    Opções Adicionais de Hidroterapia

    • Banho de imersão - 1130-0
    • Banho de imersão + superfície aquecida Bask - 1130-W1
    • Banho de ar BubbleMassage - 1168-G
    • Banho de ar BubbleMassage + cromoterapia - 1168-GCR
    • Banho de ar VibrAcoustic + BubbleMassage - 1168-GVB
    • VibrAcoustic + banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask + cromoterapia - 1168-GVBCW
    • Hidromassagem + aquecedor - 1168-H2
    • VibrAcoustic - 1168-VB
    • VibrAcoustic + cromoterapia - 1168-VBC
    • VibrAcoustic + cromoterapia + superfície aquecida Bask - 1168-VBCW
    • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - 1168-VBW
    • Whirlpool + BubbleMassage banho de ar - 1168-XH2G

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1130
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosUnderscore® Rectangle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs