Publicar produtos
6036 60" x 36" drop-in bath
6036 60" x 36" drop-in bath
    Kohler

    6036 60" x 36" drop-in bath

    Traduzido por Google,

    Atualize sua experiência de banho com estilo duradouro. A dramática bacia oval desta banheira de 5' complementa uma ampla gama de decorações de banheiro.

    Características

    • Bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
    • Apoio lombar e apoios de braços integrais oferecem conforto extra durante o banho

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno reversível
    • Drop-in

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1142
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtos6036
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.11
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs