Publicar produtos
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Traduzido por Google,

    Tome banho com um parceiro com conforto e estilo. Este generoso banho de 6 pés oferece uma ampla bacia oval para uma imersão totalmente imersiva. Apoios de costas moldados e apoios de braços em ambas as extremidades permitem-lhe desfrutar de um relaxamento ideal.

    RECURSOS

    • O design espaçoso acomoda até dois banhistas.
    • O apoio lombar e os apoios de braços integrais oferecem conforto extra durante o banho.

    Material

    • Acrílico.

    Instalação

    • Dreno reversível.
    • Entrada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1149
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.75
    • Largura (polegadas)42.12
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs