Publicar produtos
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™

    Traduzido por Google,

    Com linhas limpas e suaves, o banho de ar Underscore Heated Bubblemassage™ com Vibracoustic® é um refúgio bem-vindo para dissipar a tensão do dia, centrar sua mente e elevar seu ânimo. Deite-se e derreta-se no banho profundo enquanto jatos de ar estrategicamente colocados liberam milhares de bolhas para massagear seu corpo, e alto-falantes ocultos emitem ondas sonoras que envolvem e ressoam suavemente dentro do corpo. Escolha uma sessão de spa relaxante com composições integradas, relaxe com suas próprias listas de reprodução de música ou acompanhe notícias e podcasts para criar um ambiente relaxante semelhante a um spa. Realize sua visão. Está tudo ao alcance do seu dedo...

    Características

    • 122 jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem, sustentam e massageiam o corpo
    • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem para 18 níveis
    • Aquecedor embutido
    • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso
    • Temporizador de desligamento automático de 60 minutos
    • Seis alto-falantes ocultos enviam ondas sonoras através da água para massagear suavemente o corpo
    • Seis composições instrumentais originais oferecem diferentes níveis de relaxamento
    • Volume totalmente ajustável acima e abaixo da água
    • Personalize sua experiência com a tela de toque colorida de alta resolução
    • Inclui 25' de fiação e amplificador
    • O estouro com fenda permite imersão profunda
    • Apoio lombar integral
    • Controle do teclado
    • Superfície inferior texturizada
    • Sincroniza com dispositivos habilitados com tecnologia sem fio BLUETOOTH®, incluindo smartphones, MP3 players, tablets e laptops localizados a até 10 metros de distância.*

    Tecnologia

    • A tecnologia Heated BubbleMassage™ aquece e umidifica o ar antes de entrar no banho
    • VibrAcoustic acalma e acalma com tecnologia de vibração sonora
    • O sistema VibrAcoustic funciona como um sistema estéreo quando a banheira não está em uso
    • A palavra e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Kohler Co. está sob licença

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Requer o dreno de banho de transbordo com ranhura K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendido separadamente)
    • Drop-in ou undermount
    • Dreno reversível
    • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
    • Requer três circuitos dedicados

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1167-GHVB
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosUnderscore®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs