Publicar produtos
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traduzido por Google,

    Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume, o lavatório para cadeira de rodas Morningside é a escolha ideal para aplicações comerciais. Este modelo de montagem na parede inclui furos para torneiras com centros de 4" e um dispensador de sabão à direita.

    Características

    • Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume.
    • 20"L x 27"W.
    • Furação central de 4".
    • Inclui a furação do dispensador de sabão à direita.
    • Perfurado para suporte de braço oculto.
    • Compatível com ADA quando instalado com dreno de deslocamento K-13885.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Montagem em parede.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-12636-R
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosMorningside™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.43
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)27
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks