Publicar produtos
K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve
Kohler

K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve

Traduzido por Google,

A tecnologia de pistão confiável oferece desempenho consistente e descarga precisa em uma ampla gama de pressões de entrada de água.

RECURSOS

  • Design de montagem de luminária.

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Tecnologia de pistão aberto sem retenção para ativação precisa.

Instalação

  • Destinado a instalações sanitárias com conexão de engate de 1-1/2" spud.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13517
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de produtosFlushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.62
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves