Publicar produtos
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

Traduzido por Google,

Para uso com aplicações que exigem uma entrada de vaso sanitário mais longa do que o padrão para desbastes de medidores de descarga.

Características

  • Não é necessária a desmontagem da válvula.
  • Para uso com medidores de vazão.

Material

  • Construção em latão.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13716
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosTailpiece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)1.72
  • Profundidade (polegadas)1.72
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings