Publicar produtos
K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve
Kohler

K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve

Traduzido por Google,

Combinando um perfil elegante com utilidade aprimorada, Loure apresenta um visual clássico e moderno à decoração do seu banheiro. Esta válvula desviadora redireciona suavemente a água entre os componentes do banho e possui proteção contra refluxo para segurança. Emparelhe-o com uma torneira e bico Loure para um visual contemporâneo unificado.

RECURSOS

  • Válvula desviadora de latão de duas vias.
  • A válvula desviadora possui proteção contra refluxo.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem no banho ou no convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-14677
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosLoure®,
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.37
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves