Publicar produtos
K-16257 Margaux® Valet
Kohler

K-16257 Margaux® Valet

Traduzido por Google,

Margaux combina linhas tradicionais e elegantes com toques contemporâneos. Este elegante manobrista de metal oferece um local conveniente para pendurar roupões ou roupas e reflete o estilo clássico das torneiras e acessórios Margaux.

Características

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordenadas com outros produtos na coleção de Margaux.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-16257
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosMargaux®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.75
  • Largura (polegadas)3.25
  • Profundidade (polegadas)18
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks