Publicar produtos
Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow
Kohler

Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow

Traduzido por Google,

Inspirada na cerâmica artesanal, a coleção KOHLER® Derring celebra a beleza e a autenticidade inerentes à cerâmica feita à mão. Cada cuba é uma criação única, com acabamento em esmaltes artesanais exclusivos que produzem efeitos de superfície fascinantes. Uma textura esculpida à mão acentua as sutis variações tonais dos esmaltes. Disponível em tons neutros, esta cuba pode ser a peça central do seu banheiro ou um elemento unificador que harmoniza todo o ambiente. Esta cuba retangular de embutir oferece uma instalação discreta e embutida, logo acima da bancada.

  • Bacia retangular com padrão texturizado esculpido
  • Os esmaltes artesanais são fáceis de cuidar e duráveis.
  • Tons neutros complementam uma ampla variedade de acessórios e torneiras.
  • As variações naturais do esmalte tornam cada pia única, mas, ao mesmo tempo, criam uma bela harmonia quando colocadas lado a lado.
  • O design da piscina rasa permite a instalação de uma grande variedade de torneiras.
  • Sem furos para torneira; requer torneira de parede ou de bancada.

Material

  • Porcelana vítrea

Instalação

  • Navio

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-17916-RL
  • Familia de productoBathroom Sinks
  • Grupo de produtosDerring® Carillon®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.13
  • Largura (polegadas)14.56
  • Profundidade (polegadas)21.13
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEG015110
  • Nome ETIMGutters/tanks
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks