Publicar produtos
K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain
K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain
K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain
    Kohler

    K-1936 Ballast® 60" x 32" shower base with right-hand drain

    Traduzido por Google,

    A base de chuveiro de lastro simplifica a instalação, quer esteja a remodelar a sua casa de banho ou a planear uma nova construção. O limiar ultrabaixo cria uma aparência elegante e facilita a entrada e saída do chuveiro, enquanto a construção durável do núcleo de concreto de resina proporciona uma sensação sólida e de qualidade sob os pés. Uma alternativa inteligente ao azulejo, esta base de chuveiro de peça única oferece fácil manutenção e menor risco de vazamento.

    RECURSOS

    • Design de baixo limiar para fácil entrada e saída.
    • Soleira única para instalação em alcova com flange integrado de ladrilho.
    • Acrílico durável com construção de núcleo de concreto de resina.
    • Dreno à direita.
    • Permite uma instalação rápida e fácil sem argamassa.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1936
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosBallast®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.94
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors