Publicar produtos
K-1948 Archer® 66" x 32" drop-in bath with end drain
K-1948 Archer® 66" x 32" drop-in bath with end drain
    Kohler

    K-1948 Archer® 66" x 32" drop-in bath with end drain

    Traduzido por Google,

    Tomando suas sugestões de design do mobiliário tradicional Craftsman, a linha de banheiras Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Esta banheira oferece uma altura de passagem baixa, permitindo uma imersão profunda e confortável e um arco lombar que apoia suavemente as curvas naturais do seu corpo. KOHLER ExoCrylic™ é a próxima geração de acrílicos para banheiro, apresentando um peso mais leve para facilitar a instalação e 90% menos VOCs produzidos durante a fabricação.

    RECURSOS

    • O design Comfort Depth® oferece uma altura de passagem conveniente de 19 polegadas, mantendo a mesma profundidade de um banho padrão de 21 polegadas.
    • O suporte lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
    • O estouro com fenda permite imersão profunda.
    • Superfície inferior texturizada
    • Dreno reversível.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Drop-in

    Opções Adicionais de Hidroterapia

    • Banho de imersão - K-1948-0
    • Banho de imersão + superfície aquecida do Bask - K-1948-W1
    • Banho de ar BubbleMassage - K-1949-G
    • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-1949-GW
    • VibrAcoustic - K-1949-VB
    • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - K-1949-VBW
    • Hidromassagem - K-1949-0
    • Hidromassagem + aquecedor - K-1949-H
    • Superfície aquecida Whirlpool + Bask - K-1949-W1
    • Whirlpool + BubbleMassage banho de ar - K-1949-XHG
    • Banho de ar BubbleMassage - K-1949-G
    • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-1949-GW
    • VibrAcoustic - K-1949-VB
    • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - K-1949-VBW
    • Hidromassagem - K-1949-0

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      L 66", H 19", W 32"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-1948
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures