Publicar produtos
K-1979 Tresham® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral right-hand seat
Kohler

K-1979 Tresham® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral right-hand seat

Traduzido por Google,
A simplicidade elegante dos móveis estilo Shaker inspira o design ousado e neotradicional da Suíte Tresham. As características nítidas do receptor Tresham trazem uma sensação de elegância a uma estética atemporal, executada em acrílico KOHLER® durável. Complementa a suíte Tresham, bem como uma variedade de estilos do clássico ao moderno.

  • 60"C x 36"L x 6-1/4"A
  • Assento rebaixado integral de 18"
  • Flange integral de três lados
  • Dreno à esquerda
  • Baixo limiar
  • Construção acrílica durável

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-1979
  • Familia de productoShower Receptors
  • Grupo de produtosTresham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro