Publicar produtos
K-1995 Contemporary design soap/lotion dispenser
Kohler

K-1995 Contemporary design soap/lotion dispenser

Traduzido por Google,

Com um design contemporâneo e elegante, este dispensador traz estilo e conveniência à pia da sua cozinha. Armazene seu detergente, sabonete ou loção para as mãos exatamente onde você precisa, mantendo seu balcão livre de desordem. Disponível em uma variedade de acabamentos para complementar a decoração da sua cozinha.

Características

  • Detém até 16 onças de sabão ou loção; recarregável de cima
  • Construção em latão maciço
  • Maior comprimento de rosca é adequado para uso com bancadas mais grossas.
  • Coordenadas com torneiras de estilo contemporâneo.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 4", Height 4-7/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-1995
  • Familia de productoKitchen Accessories
  • Grupo de produtosSoap Dispensers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers