Publicar produtos
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,
    Esta pia de parede Brenham combina a função e a durabilidade necessárias para espaços comerciais com um estilo fresco e natural. Uma solução elegante para instalações de banheiro sem barreiras, esta bacia pode ser combinada com uma cobertura correspondente.

    RECURSOS
    • Furo de torneira única.
    • Bacia oval.
    • Dreno de transbordamento.
    • Inclui cabide de parede.
    Material
    • porcelana vítrea.
    Instalação
    • Montagem na parede
    • Perfurado para instalação de suporte de braço oculto.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1997-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosBrenham™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.56
    • Largura (polegadas)21.94
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks