Publicar produtos
K-20202-RA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange, and right-hand drain
K-20202-RA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange, and right-hand drain
    Kohler

    K-20202-RA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange, and right-hand drain

    Traduzido por Google,

    Apresentando um design simples e nítido, este banho de alcova Underscore exala estilo refinado com um toque contemporâneo. Um dreno de transbordamento com fenda permite um banho luxuosamente profundo enquanto você relaxa contra o encosto inclinado confortável. Este banho compatível com ADA oferece uma altura de passagem baixa para facilitar o acesso.


    RECURSOS

    • A conveniente altura de passagem de 19 polegadas mantém a mesma profundidade que um banho padrão de 21 polegadas.
    • O apoio lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
    • O estouro com fenda permite imersão profunda.
    • Avental integral cria uma aparência limpa e acabada.
    • O flange integral ajuda a evitar que a água se infiltre atrás da parede e simplifica a instalação da alcova.
    • Superfície inferior texturizada.
    • Dreno à direita.
    • Requer dreno de banho de transbordamento com fenda K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendido separadamente).

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Alcova de três paredes.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20202-RA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosUnderscore®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.25
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs