Publicar produtos
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Com sua forma orgânica suavemente curvada, a pia Iron Plains combina estilo distinto com a extrema durabilidade, resistência e alma vintage do ferro fundido esmaltado KOHLER. Esta bacia redonda compacta é ideal para banhos e lavabos mais pequenos. Duas opções de instalação - drop-in ou sob montagem - oferecem flexibilidade para uma variedade de configurações de banheiro.

    Características

    • Bacia redonda pequena.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Dreno de transbordamento.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Drop-in ou sob-montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20211
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosIron Plains® Round
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.31
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks