Publicar produtos
K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
    Kohler

    K-20212-P5 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Iron Black painted underside

    Traduzido por Google,

    Com sua forma orgânica suavemente curvada, a pia Iron Plains combina estilo distinto com a extrema durabilidade, resistência e alma vintage do ferro fundido esmaltado KOHLER. Esta grande pia de banheiro estilo calha tem um lado inferior pintado de Iron Black, que permite uma instalação impressionante do vaso, bem como a instalação drop-in ou sob a montagem.

    Características

    • Grande bacia retangular.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Dreno de transbordamento.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Parte inferior pintada em Preto Ferro.

    Instalação

    • Embarcação, drop-in ou sob montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20212-P5
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosIron Plains® Trough Rectangle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.38
    • Largura (polegadas)15.62
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks