Publicar produtos
K-20212-W Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with White painted underside
K-20212-W Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with White painted underside
    Kohler

    K-20212-W Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with White painted underside

    Traduzido por Google,

    Com sua forma orgânica suavemente curvada, a pia Iron Plains combina estilo distinto com a extrema durabilidade, resistência e alma vintage do ferro fundido esmaltado KOHLER. Esta grande pia de banheiro tem um lado inferior pintado, o que permite uma instalação impressionante do vaso, bem como a instalação drop-in ou sob a montagem.

    Características

    • Grande bacia retangular.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Dreno de transbordamento.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Parte inferior pintada de branco.

    Instalação

    • Embarcação, drop-in ou sob montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20212-W
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosIron Plains® Trough Rectangle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.68
    • Largura (polegadas)15.62
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks