Publicar produtos
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Traduzido por Google,

Parallel™ é a expressão por excelência do movimento estético moderno de hoje. O contraste entre misturas fluidas e linhas nítidas esbanja sofisticação e requinte. Suas curvas sutis e sensuais convidam ao toque, enquanto sua geometria precisa dá uma sensação de controle e precisão. Parallel™ proporciona calor e magnetismo a qualquer casa de banho moderna e contemporânea. Fiel às suas origens no design minimalista, Parallel™ revive uma forma pura de se conectar com o olho e a mão.

Características

  • Válvulas de disco de cerâmica sem arruelas de 1/2" (12,7 mm)
  • Vazão máxima de 10,0 gpm (37,9 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • Requer guarnição de válvula (vendido separadamente)

Material

  • Construção de latão sólido para durabilidade e confiabilidade

Instalação

  • Para centros de 8" (203 mm)
  • Montagem na parede

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-20716-K
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.5
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)2.52
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves