Publicar produtos
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Traduzido por Google,

Insista na qualidade KOHLER. Este par de fontes angulares NPT de 3/8" apresenta um tubo vertical recozido e um batente de alça de quatro braços.

  • RECURSOS
  • Construção em latão.
  • Válvulas de compressão.
  • Par de fontes angulares com batente.
  • Tubo vertical recozido com conexão de união.
  • Conexão NPT de 3/8" com flange.
  • Parada do punho de quatro braços.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-7605-P
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos