Publicar produtos
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Traduzido por Google,

    Feito com materiais premium que suportam o uso de alto volume, o lavatório de parede Soho traz estilo e beleza duradoura a qualquer banheiro ou lavabo. Este modelo apresenta um estouro selado, furação de torneira de furo único, furação de dispensador de sabão à esquerda e furação para um suporte de braço oculto.

    Características

    • Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume
    • Construído de porcelana vítrea
    • 20" x 18"
    • Instalação de parede
    • Perfuração de furo único
    • Perfurado para suporte de braço oculto
    • Com transbordamento selado e furação do dispensador de sabão à esquerda

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 20", Height 7-1/2", Width 18"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2084-NL
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosSoho®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks