Publicar produtos
Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Traduzido por Google,

Brazn traz um novo ângulo para o minimalismo. Sem adornos, mas refinado, a pia do banheiro Brazn proclama que cada forma é uma declaração de simplicidade e um afastamento da tradição. Proposital em cada detalhe e ousado em qualquer espaço.

Recursos

  • Sem furos de torneira; requer torneira de montagem em parede ou balcão.
  • Dreno de latão e tampa de dreno de latão da mesma cor.
  • Com transbordamento.
  • Bacia retangular.

Material

  • porcelana vítrea.

Instalação

  • Undermount.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-21058
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosBrazn™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.93
  • Largura (polegadas)21.29
  • Profundidade (polegadas)16.42
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks