Publicar produtos
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    Traduzido por Google,

    O design da coleção Tempered equilibra bordas fortes e quadradas e ângulos acentuados com linhas minimalistas fluidas. O resultado é um estilo versátil que fica em casa em qualquer decoração de banho. Coordene este porta-papel higiênico com torneiras e acessórios temperados para completar o visual do seu banheiro.

    RECURSOS

    • O suporte giratório torna a troca de papel higiênico rápida e simples.
    • Coordena com outros produtos da coleção Tempered.

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Modelo de instalação e ferramentas incluídas.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-21954
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosTempered™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2
    • Largura (polegadas)8.81
    • Profundidade (polegadas)3.81
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers